Philips Flexo Print

Produkt

Produkter

TL-K 40W UVA-1
928004101029
TL 100W/10-R UV-A
928006901029

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Rørformede lavtrykskviksølvlamper (udladningslamper)

Fordele

  • Bedste match med fotosensibiliserende stoffer

  • Højeste udbytte på det bestrålede område

Egenskaber

  • Internt belagt med et hvidt fluorescerende pulver, der omdanner den kortbølgede UV-stråling til en nyttig aktinisk stråling

  • Udsender stråling i området 380 - 480 nm med maksimum på 420 nm

Anvendelsesområder

  • Diazo-trykkemaskiner
  • Saltvandsakvarier
  • Lysbehandling (behandling af gulsot hos neonatale)

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Flexo Print da_DK pdf 212.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Flexo Print
Flere enheder - Visuals