Philips Infrarød lyskilde til industriel brug

Øjeblikkelig varme, hvor der er behov for den

Produkter

BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10
923211843801
BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10
923211943801
BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10
923212043801
BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10
923212143801
R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10
923223543807
PAR38 IR 100W E27 240V Red 1CT/12
923801145506
PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12
923801244209
PAR38 IR 175W E27 240V CL 1CT/12
923801345506

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Philips infrarøde reflektorlamper med glødepærer er skabt til at give lys i krævende omgivelser, f.eks. på en gård, på et badeværelse eller i et køkken. De har en forstærket konstruktion af hærdet glas. Det kompakte design og den universelle sokkel gør dem kompatible med en lang række udstyr. Varmelamper er ideelle til at generere varme. Philips infrarøde lyskilder giver direkte varme uden træk til dyr, mennesker og madvarer. Disse fordele er årsagen til, at gårdejere, forbrugere og kokke over hele verden vælger Philips infrarøde lyskilder: Fordi de er de mest robuste og effektive lamper, der kan fås – uanset, hvad de skal bruges til.

Fordele

  • 30 % ekstra energibesparelser med PAR-lyskilder takket være det unikke reflektorsystem

  • Enkel og sikker varmekilde uden risiko for knust glas

Egenskaber

  • Alle infrarøde reflektorer er fremstillet i robust, hærdet glas.

  • Reflektorformen koncentrerer varmen på det nødvendige punkt.

Anvendelsesområder

  • Landbrug: avl og opdræt af svin, fjerkræ, kalv, føl, hund osv. samt dyrlægeklinikker, zoologiske haver og dyrehandler.
  • Generel opvarmning, f.eks. til madvarefremstillinger, emhætter, badeværelser, rumopvarmning o.l.
  • Industriopvarmning, f.eks. tørring, bagning, karbonisering, smeltning o.l.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Infrarød lyskilde til industriel brug da_DK pdf 507.8 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Infrarød lyskilde til industriel brug
Flere enheder - Visuals