Philips TL Mini Blacklight Blue

Den perfekte lyskilde til kontrol af pengesedler!

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Denne TL Miniature-lyskilde (rørdiameter = 16 mm) er fremstillet af mørkeblåt UV-glas, som udsender UV-A-stråling, men kun afgiver et minimum af synligt lys, og den er således den perfekte løsning til hurtig detektion af UV-reflekterende materialer. Den bruges især til test, kontrol og analyse inden for en række forskellige områder, f.eks. kriminologi, filateli og medicinalindustrien, men den kan også bruges til at skabe specialeffekter inden for underholdningsbranchen, f.eks. på natklubber og i teatre.

Fordele

  • Hurtig detektion af UV-reflekterende materialer

  • Skaber specialeffekter

Egenskaber

  • Lyskilder med blåt UV-glas har et retlinjet udvendigt hylster

Anvendelsesområder

  • Detektion og analyse inden for tekstilindustrien og den kemiske industri
  • Arkæologi, bankvæsen, retsvidenskab, fødevareindustrien, medicinalindustrien, mineralogi og filateli
  • Specialeffekter på natklubber og diskoteker samt i teatre
  • Skiltebelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TL Mini Blacklight Blue da_DK pdf 175.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TL Mini Blacklight Blue
Flere enheder - Visuals