Danmark - Dansk

Philips TL Mini Sekundær

Kompakt lysstofrør

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer med begrænset plads, og hvor farvegengivelse og virkningsgrad har lavere prioritet end lysretning, skiltning og nødbelysning.

Fordele

  • Velegnet til anvendelser, hvor pladsen er begrænset, eller hvor der kræves svage lysstyrker

Egenskaber

  • TL-lyskilder er små og har et lavt lysudbytte

Anvendelsesområder

  • Belysning i entréer og på trapper i beboelsesejendomme
  • Indbygget belysning i møbler, spejle og skabe
  • Nødbelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet TL Mini Sekundær da_DK pdf 156.3 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-TL Mini Sekundær
Flere enheder