Danmark - Dansk

Philips Ecoclick-startere

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Et udvalg af førsteklasses glimtændere til at tænde lysstofrør med magnetisk spole

Fordele

  • Den eneste starter der tilbyder hurtig, nem installation uden brug af ekstra værktøjer

  • Miljøvenligt, genbrugskoncept (fri for bly og radioaktivitet)

Egenskaber

  • Redesignet beholdertop med to installationshak ind i hvilke stikbenene på en anden starter passer perfekt (patenteret innovation)

  • Uden radioaktivt materiale (patenteret) og blyfri (I overensstemmelse med RoHS)

Anvendelsesområder

  • Tænder lysstofrør af alle mærker med konventionelle elektromagnetiske forkoblinger vha. TL-D (T8), TL (T12), TL mini og PL-L-lyskilder
  • S2 Ecoclick-startere er velegnet til:
  • 110/130 V, 4-22 W enkeltforkobling
  • 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W enkeltforkobling
  • 220/240 V, 4-22 W serieforkobling
  • S10 Ecoclick-startere er velegnede til 220/240 V, 4-65 W enkeltforkobling
  • S10 Ecoclick-startere kræves til 220/240 V, 13 W enkelt forkobling
  • S2 Ecoclick-startere anbefales til 220/240 V, 18 W enkelt forkobling for optimal ydelse

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Ecoclick-startere da_DK pdf 391.5 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Ecoclick-startere
Flere enheder - Visuals