Philips MASTERColour CDM-Tm Mini

Smukt funklende lys, ultrakompakt design

Produkter

MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
928093905130

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Ultrakompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Fordele

  • Højintensitetsstråle af klart, hvidt lys får varerne til at se uimodståelige ud

  • Ensartet farvegengivelse og lysudbytte i hele levetiden bevarer din butiks tiltrækningskraft

Egenskaber

  • Klart, hvidt lys

  • Fremragende farvegengivelse med ekstra rødt

Anvendelsesområder

  • Effekt- og displaybelysning i butikker
  • Generel og dekorativ indendørsbelysning
  • Udendørs områdebelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Mini da_DK pdf 176.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Mini
Flere enheder - Visuals