Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Smukt funklende lys, ultrakompakt design

Produkter

MC CDM-Tm Elite Mini  20W/830 GU6.5 1CT
928183505130
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
928187405130

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Keramisk metalhalogenlampe med én ende i miniformat med meget høj effektivitet og lang levetid. Den giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Fordele

  • Højintensitetsstråle af klart, hvidt lys får varerne til at se uimodståelige ud

  • Den høje virkningsgrad resulterer i de lavest mulige samlede ejeromkostninger (samme lys, mindre eller samme energi, mere lys) og længere levetid

Egenskaber

  • Klart, hvidt strålende lys

  • Fremragende farvegengivelse med ekstra rødt

Anvendelsesområder

  • Effekt- og displaybelysning i butikker
  • Generel og dekorativ indendørsbelysning
  • Belysning af udendørsarealer

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini da_DK pdf 178.3 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Flere enheder - Visuals