Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys
Stabilt farveindtryk i hele lampens levetid
Høj lampeydelse, der resulterer i lavere driftsudgifter
Et varmt (3000K) eller frisk hvidt (4200K) farveindtryk
Farvegengivelsen er god (3000K: R<sub>a</sub>>80) til meget god (4200K: R<sub>a</sub>> 90)
Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer