Philips MASTERColour CDM-TC

Funklende lys og lang levetid

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Udvalg af meget kompakte og effektive udladningslyskilder med én ende og stabil farvegengivelse i hele levetiden samt et klart, funklende lys

Fordele

  • Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlyskilder

  • Yderkolbe i kvarts med UV-blokering reducerer risiko for falmning

Egenskaber

  • Klart, hvidt lys

  • Suveræn farvekvalitet

Anvendelsesområder

  • Effekt- og udstillingsbelysning med strålende effekt
  • Generel og dekorativ belysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC da_DK pdf 172.4 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Flere enheder - Visuals