Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Strålende belysning med uovertruffen effektivitet

Produkter

MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
928189505131
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
928191805131
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
928193805131
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
928193905131

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Kompakt og højeffektiv keramisk metalhalogenudladningslampe med én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Fordele

  • Højintensitetsstråle af klart, hvidt lys får varerne til at se uimodståelige ud

  • Ensartet farvegengivelse og lysudbytte i hele levetiden bevarer din butiks tiltrækningskraft

Egenskaber

  • Klart, hvidt lys

  • Fremragende farvegengivelse med ekstra rød

Anvendelsesområder

  • Effekt- og displaybelysning i butikker
  • Generel og dekorativ indendørsbelysning
  • Udendørs områdebelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite da_DK pdf 207.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Flere enheder - Visuals