Danmark - Dansk

Philips MASTERColour CDM-T

Produkt

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Fordele

  • Stabil lysfarve i hele lampens levetid

  • Høj lampeudbytte, der resulterer i lavere driftsudgifter

Egenskaber

  • Farvetemperatur: varmt hvidt (3000K) eller hvidt (4200K)

  • Farvegengivelsen: god (3000K: Ra>80) til meget god (4200K: Ra>90)

Anvendelsesområder

  • Forretninger, butiksvinduer, kontorer og offentlige bygninger
  • Dekorativ udendørsbelysning: Projektørbelysning og gågader

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T da_DK pdf 180.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Flere enheder - Visuals