Philips MASTERColour CDM-T Elite

Strålende belysning med uovertruffen effektivitet

Produkter

MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
928183205125
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
928183305125
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
928185205131
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12
928185305131
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
928191705131
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
928193605131
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
928193705131

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Højeffektiv keramisk lyskilde med metalhalogenudladning og én ende, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Fordele

  • Højintensitetsstråle af klart, hvidt lys får varerne til at se uimodståelige ud

  • Ensartet farvegengivelse og lysudbytte i hele levetiden bevarer din butiks tiltrækningskraft

Egenskaber

  • Klart, hvidt lys

  • Fremragende farvegengivelse med ekstra rødt

Anvendelsesområder

  • Effekt- og displaybelysning i butikker
  • Generel og dekorativ indendørsbelysning
  • Udendørs områdebelysning

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)

  • Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T Elite da_DK pdf 254.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T Elite
Flere enheder - Visuals