MASTERColour CDM-R111 kombinerer det elegante og unikke design fra 111 mm halogenreflektorlampen med den lange levetid samt den høje effektivitet og det klare, hvide lys fra MASTERColour CDM-serien
Lave driftssomkostninger
Nem installation
Høj effektivitet
Lang levetid i forhold til traditionelle gløde- og halogenreflektorlamper
Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
Må kun bruges med elektronisk forkobling. 35W/830 lamper kan også bruge elektromagnetisk forkobling