Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Smukt funklende lys, smart design

Produkter

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D
928195305330
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
928195505330
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
928195605330
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
928195705330
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
928195805330

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det smarte look af 111 mm reflektorhalogenlamper i aluminium med MASTERColour CDM's lange levetid, høje energieffektivitet og klare hvide lys.

Fordele

  • Klart, hvidt lys

  • Nem installation

Egenskaber

  • Højt lysudbytte

  • Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlyskilder

Anvendelsesområder

  • Effektfuld og dekorativ belysning: displaybelysning med strålende dramatiske effekter, selv i omgivelser med meget høj grad af baggrundsbelysning som f.eks. butiksvinduer
  • Almen belysning: der kan skabes en varm og komfortabel atmosfære med downlights

Advarsler og sikkerhedsforskrifter

  • Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)

  • Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35 W/930-lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite da_DK pdf 232.7 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Flere enheder - Visuals