Højtryksnatriumdamplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid, der er indeholdt i en lille klar yderkolbe (CDM-T)
Utrolig luminans og meget god farvegengivelse (CRI>80), specielt med de varme farver
Forbedret farvestabilitet på grund af U-processor med farvestyring
GX12-præfokuslampesokkel
Varm hvid, farvetemperatur på 2550K
Må kun anvendes sammen med dedikerede Philips forkoblinger
Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.