Philips CoreLine Panel Gen6, 31 W, PCV, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19
RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU 30x120 OC
Nyhed
Produktbeskrivelse
Plaster ceiling version, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.3818,0.3797)SDCM<3, UGR19, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20(IP44-forside), IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Tilslutningsenhed, 3-polet
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år