Philips CoreLine Panel Gen6, 38 W, PCV, VPC, 4600 lm, 5000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, UGR19

RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC

Nyhed

Produktbeskrivelse

Plaster ceiling version, Visible profile ceiling version, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 4600 lm, 5000 lm, 38 W, 130 lm/W, 120 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.3818,0.3797)SDCM<3, UGR19, Strålevinkel 90°, Højglansreflektor, Mikroprismatisk linse, Polystyren, IP20(IP44-forside), IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 5-polet, Tilslutningsenhed, 5-polet

Ordrekode: 911401812789
Fuld ordrekode: 872110371245599

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC txt 4.6 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401812789 da_DK pdf 1.6 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V 599x599 v2 pdf 23.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401812789_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401812789_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC IES
Revit-fil
RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC 911401812789 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 46_50S/830_40 PSD W60L60 OC LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB