Produktbeskrivelse
CoreLine Indbygningsspot Gen2, Formstøbt aluminium, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Strålevinkel 36°, Struktureret, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerbeskyttelse, beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 0,25 m kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet