Accent Vægmonteret D65 – Fremhæver det, der virkelig betyder noget
Accent Vægarmatur D65 er en yderst energieffektiv væglampe, der fås i 2 varianter: lyser op/ned eller kun lyser ned. Væglampen fås i et udvalg af forskellige farver og teksturer til armaturhuset, der kan kombineres og sammensættes, så den passer til dine behov inden for modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Accent Vægarmatur D65 er en del af Accent D65-familien og har et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genanvendte eller biocirkulære materialer samt en køleplade i 85% genanvendt aluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genanvendelig, servicerbar og genanvendelig, hvilket gør den til en bæredygtig belysningsløsning. Derudover kan alle lamper i Accent D65-familien nemt tilsluttes intelligente systemer (f.eks. Interact) for lysstyring og yderligere energibesparelser.
Cirkulært design
Opfylder alle behov for accentbelysning
Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov
Vægmontering med intern driver