Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V, 17 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, IP44
WL060V LED17S/830 PSU II WH
Produktbeskrivelse
D345 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Akrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet