Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Produktbeskrivelse

D285 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 1100 lm, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Akrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet

Ordrekode: 911401887384
Fuld ordrekode: 871951496009199

Downloads