Philips Ledinaire Væg- og loftarmatur WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, MDU2, IP44

WL060V LED17S/840 PSU MDU II WH

Produktbeskrivelse

D345 mm, Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), Programmerbar bevægelse og lyssensor, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Strålevinkel 120°, Opal, Akrylat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Push‑in-stik, 2-polet

Ordrekode: 911401883384
Fuld ordrekode: 871951495991099

Downloads