Philips KeyLine vægmonteret, 9 W, L600 mm, 1200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH

Produktbeskrivelse

L600 mm, Aluminium, Hvid, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 1200 lm, 9 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet

Ordrekode: 910505106579
Fuld ordrekode: 872110339025700
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
Localized commercial leaflet 910505106579 da_DK pdf 201.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
KeyLine WM MI pdf 10.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505106579_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505106579_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL350W 12S/940 PSD PCS L600 WH ies 8.4 kB