Produktbeskrivelse
L600 mm, Aluminium, Hvid RAL 9003, Strømforsyningsenhed med DALI-grænseflade, 1200 lm, 10 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Mellem strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP44 | Beskyttet med ståltråd, stænktæt, IK06 | 1 J, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet