Danmark - Dansk

Philips CoreLine Væg- og loftarmatur, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, DALI, ELR/EL-DC

WL140V 40S/827_830_840 PSED WH

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, Strømforsyningsenhed med DALI-interface, DC-kompatibel til central nødbelysning (integreret), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401873987
Fuld ordrekode: 872110330716399

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401873987 da_DK pdf 1.5 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401873987_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401873987_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH IES
Revit-fil
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH 911401873987 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH LDT

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 887.9 kB