Danmark - Dansk

Philips CoreLine Væg- og loftarmatur, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sensorbaseret dæmpning, MDU2, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, Driver, Programmerbar bevægelse og lyssensor, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Ordrekode: 911401873787
Fuld ordrekode: 872110330714999

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401873787 da_DK pdf 1.7 MB

Brochurer

Installationsvejledning
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401873787_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401873787_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH IES
Revit-fil
WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH 911401873787 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH LDT