Philips CoreLine Slim vægmonteret
Installér smartere, bliv hurtigere færdig. Vælg holdbar pålidelighed og høj ydeevne
Produkter
Oplysninger om produktserie
Beskrivelse
CoreLine vægmonterede løsninger lever op til CoreLines løfte om innovative, nemt installerbare og højkvalitetsarmaturer. Disse slanke, cirkulære, overflademonterede armaturer er designet til både lofts- og væginstallationer, hvilket gør dem ideelle til områder som gangarealer, indgange, lounges og breakout-områder. Med tre diametermuligheder for øget alsidighed integreres deres moderne, slanke design og homogene bagbelyste lysfordeling sømløst i arkitekturen i de fleste bygninger. All-in-funktioner giver op til fire lumenpakker og to farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Alternative monteringsmuligheder gør det nemt for installatører at montere armaturet på stedet efter specifikke behov. Og takket være push-in stik er installationen af CoreLine vægmonterede armaturer hurtig og nem. Familien omfatter versioner med DALI (kompatibel med centralt nødsystem) og bevægelses- og dagslyssensorer med grupperingsfunktioner.
Fordele
Slankt, moderne design med flad diffusor
Produktet leverer med tre forskellige størrelser den rette belysning, der passer til en række anvendelser.
Egenskaber
Fås i 220 mm, 300 mm og 400 mm diametre
Lav produkthøjde på 57 mm