Danmark - Dansk

Philips CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, D400 mm, 1400 lm, 2100 lm, 3400 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

Nyhed

Produktbeskrivelse

D400 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 2100 lm, 3400 lm, 4200 lm, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401853788
Fuld ordrekode: 872110333922599

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Serie

Produkt