Danmark - Dansk

Philips CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, D300 mm, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300

Nyhed

Produktbeskrivelse

D300 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Væg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1150 lm, 1700 lm, 2800 lm, 3400 lm, 24 W, 20 W, 12 W, 8 W, 137 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet

Ordrekode: 911401853688
Fuld ordrekode: 872110333921899

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300 txt 3.3 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401853688 da_DK pdf 337.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 15.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401853688_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401853688_EU
Flere enheder