Philips CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 13 W, D220 mm, 1600 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC
WL200V 17S/830_840 PSED D220
Nyhed
Produktbeskrivelse
D220 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Væg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 1600 lm, 1700 lm, 13 W, 130 lm/W, 123 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder 1 enhed
- Driver inkluderet Ja
- Service-kode Nej
- Værditrappe ydelse
- Garantiperiode 5 år