Danmark - Dansk

Philips CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 30 W, D400 mm, 4050 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

WL200V 42S/830_840 PSED D400

Nyhed

Produktbeskrivelse

D400 mm, Polykarbonat, Hvid RAL 9003, Væg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, 4050 lm, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt, IK08 | 6 J, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 911401854388
Fuld ordrekode: 872110333928799

Specifikationer

  • Antal forkoblingsenheder
    1 enhed
  • Driver inkluderet
    Ja
  • Service-kode
    Nej
  • Værditrappe
    ydelse
  • Garantiperiode
    5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - WL200V 42S/830_840 PSED D400 txt 3.4 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401854388 da_DK pdf 339.5 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 15.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401854388_EU
Flere enheder
Product-Diagrams-911401854388_EU
Flere enheder