Philips Maxos tilbehør

Drejebeslag 9MX056 MAXOS TL-D / TL5

Produkter

9MX056 CP SI
9MX056 CP SI
910681003326
9MX056 CPI
9MX056 CPI
910681003526
9MX056 BC49 WH
9MX056 BC49 WH
910683001626
9MX056 EP SI SET
9MX056 EP SI SET
910683002126
9MX056 BC58 WH
9MX056 BC58 WH
910683007926

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Drejebeslaget er en alsidig mekanisk tilslutningsenhed til Maxos lyslinjerne TL-D og TL5, der gør det muligt at variere vinklerne mellem lyslinjerne. Minimumsvinklen er 45 grader. På grund af sit attraktive design bruges det ofte på anvendelsesområder som butikker, skoler og museer. Op til fire lyslinjer kan kobles på et drejebeslag. Kabinettet er lavet af hvid- eller sølvlakeret plastic, og de inderste bæreelementer er af stål. Om nødvendigt kan drejebeslaget omfatte lysstyringssensorer, højttalere osv. Det er fabriksmonteret med et justerbart hurtigt nedhæng med en 1,25 m stålwire. Et særligt koblingsstykke (9MX056 CP-SD WH/SI) pr. armaturkassesektion er påkrævet for at forbinde armaturkassen til drejebeslaget. Elektriske komponenter til netgennemsløjfning skal bestilles efter behov.

Fordele

  • -

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Maxos tilbehør da_DK pdf 299.9 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Maxos tilbehør
Flere enheder - Visuals