Signify myCreation Accentskinne D65

Signify myCreation Accent Track D65 – Sætter spot på det, der virkelig betyder noget

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Accent Track D65 er en bæredygtig lysprojektor med et elegant og diskret design og en diameter på 65 mm. Denne alsidige belysningsløsning er yderst energieffektiv og tilbyder forskellige farve- og teksturmuligheder, hvilket gør den til et ideelt valg til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen samt private boliger. Det 3D-printede armaturhus er fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer, mens varmeskjoldet er lavet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design af armaturet er opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en sand gamechanger inden for lysdesign.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov

  • Forskellige lysopskrifter at vælge imellem – 3000K, 4000K, Premium White

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Accentskinne D65 da_DK pdf 202.0 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Accentskinne D65
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

Family-IES-Accentskinne D65
Flere enheder - Software Plugins

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Accent Track D65-TCAT65 pdf 1.4 MB