Danmark - Dansk

Signify myCreation Accent Track D90

Accent Track D90 – En klassisk og miljøvenlig effektbelysning

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Accent Track D90 er en klassisk og miljøvenlig effektbelysning med et tilpasningsbart udtryk, designet til at fremhæve salgsområder med en diameter på 90 mm. Med et integreret hængsel og alsidige funktioner tilbyder denne energieffektive lampe enestående ydeevne. Med blændings-tilbehør som Honeycomb, Lysklapper og Snoot kan du opnå perfekt visuel komfort. Vælg mellem et bredt udvalg af lysopskrifter, spredningsvinkler, drivermuligheder og teksturer. Fås med 8 farvemuligheder til armaturhus og frontring, og passer ind i ethvert miljø. Spotten indeholder printede dele lavet med mindst 65% genbrugspolycarbonat og 85% genbrugsaluminium til kølepladen, hvilket ikke alene gør den stilfuld, men også miljøbevidst. Med sin høje effektivitet er denne lampe perfekt til detailhandel såsom fødevareforretninger, biludstillingslokaler og elektronikbutikker. Oplys dit rum, samtidig med at du reducerer energiomkostninger og CO₂-udledning med Accent Track D90.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring

  • 2 forskellige længder

Anvendelsesområder

  • Detailhandel
  • Supermarkeder
  • Modebutikker
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Accent Track D90 da_DK pdf 367.1 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Accent Track D90
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-49S- Longer housing pdf 1.2 MB
Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Accent Track D90-TCAT90-39S-Shorter housing pdf 1.7 MB