Signify myCreation Accent Semi-indbygget D65

Accent Semi-indbygget D65 – Sætter spot på det, der virkelig betyder noget

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Accent Semi-indbygget D65 er den perfekte belysningsløsning for dig, der leder efter energieffektiv, alsidig og bæredygtig belysning. Denne innovative projektor er designet med den nyeste LED-teknologi og leverer uovertruffen lysstyrke og klarhed, hvilket gør den til det perfekte valg til en bred vifte af anvendelser, herunder modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boliger. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer giver Accent Semi-indbygget D65 en enestående fleksibilitet. Den har også forskellige udskæringsstørrelser, hvilket gør den ideel til renoveringsprojekter. Det slanke og moderne design integreres problemfrit i ethvert miljø, mens den robuste konstruktion sikrer langtidsholdbar ydeevne. Accent Semi-indbygget D65 er en yderst bæredygtig belysningsløsning, der er fremstillet af mindst 65 % genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og har en køleplade lavet af 85 % genbrugsaluminium. Det cirkulære design gør den opgraderbar, genbrugelig, servicevenlig og genanvendelig, hvilket sikrer, at den holder i mange år fremover. Opgrader din belysningsløsning i dag med Accent Semi-Recessed D65 og oplev den forskel, som overlegen kvalitet, alsidighed og bæredygtighed kan gøre.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Delvist indbygget loftmontering – Fås i 6 loftudskæringsstørrelser

  • Stort udvalg af farver til armaturhus og frontring

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Accent Semi-indbygget D65 da_DK pdf 158.2 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Accent Semi-indbygget D65
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation Accent SemiRecessed D65-TCTATSR pdf 672.2 kB