Philips StoreFit Skinnespot, Track projector, 20 W, 2800 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Sort
ST210T 27S/840 PSU WB BK
Produktbeskrivelse
Track projector, Aluminium, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2800 lm, 20 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Signify Circle
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år