Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer
10 %
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer
10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer
L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer
L85
Reparationsklasse
Reparationsklasse B – denne lampes driver og lyskilde kan udskiftes af en servicetekniker. Dele og dokumentation er tilgængelige i en længere periode.
Indlejret kulstof (A1-A3)
6,87 kg CO₂e
Andel af genbrugsmateriale i produktet
42,8 %
Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt
47,5 %
GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed
Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh)
GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed
Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh)
Forholdet mellem genbrugsmaterialer og øvrige materialer i emballagen
> 80% genbrugspap
Andel af genanvendeligt indhold i emballage
Genbrugsprocent for pap > 80%
Emballagemateriale
Pap
Ordreproduktnavn
ST210T 27S/840 PSU WB WH
Det fulde produktnavn
ST210T 27S/840 PSU WB WH
Full EOC
871869998269000
Ordrekode
910505102050
Materialenr. (12NC)
910505102050
Tæller – antal pr. pakke
1
EAN/UPC - Produkt/Æske
8718699982690
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)