Philips StoreFit Skinnespot, Track projector, 20 W, 2700 lm, 3000 K, Bred strålevinkel, Sort

ST210T 27S/830 PSU WB BK

Produktbeskrivelse

Track projector, Aluminium, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 2700 lm, 20 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Bred strålevinkel, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse II, 3C-skinne

Ordrekode: 910505102044
Fuld ordrekode: 871869998263800

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Signify Circle
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102044 da_DK pdf 276.6 kB

Brochurer

Installationsvejledning
ST210T installation instructions pdf 1.3 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102044_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102044_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - ST210T 27S/830 PSU WB BK IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210T 27S/830 PSU WB BK ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210T 27S/830 PSU WB BK ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210T 27S/830 PSU WB BK LDT 1.5 kB