Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Dobbelt asymmetrisk optik, 25°, smalstrålende, Klar, Sort
SM515T 90S/840 PSU DA25N BK
Produktbeskrivelse
Track panel, 575x196 mm, Plast, Sort, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Dobbelt asymmetrisk optik, 25°, smalstrålende, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år