Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende, Klar, Hvid
SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE
Produktbeskrivelse
Track panel, 575x196 mm, Plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dobbelt asymmetrisk optik, 25° bredstrålende, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Ja
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år