Danmark - Dansk

Philips StoreSet Evo, Track panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, Bred strålevinkel, Klar, Hvid

SM515T 66S/840 PSU WB WH

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bred strålevinkel, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102699
Fuld ordrekode: 872016958711300

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Ja
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Service-kode
Ja
Værditrappe
Specifikation
Garantiperiode
5 år
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910505102699 da_DK pdf 307.9 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102699_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102699_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM515T 66S/840 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/840 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/840 PSU WB WH LDT