Danmark - Dansk

Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Hvid

SM515T 90S/830 PSU DA35W WH

Produktbeskrivelse

Track panel, 575x196 mm, Plast, Hvid, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dobbelt asymmetrisk optik, 35° bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Skinne

Ordrekode: 910505102666
Fuld ordrekode: 872016958615400
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
Localized commercial leaflet 910505102666 da_DK pdf 308.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910505102666_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910505102666_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH LDT