Signify myCreation Accent Påbyg D65

Signify myCreation Accent Påbyg D65 – Sætter fokus på det, der virkelig betyder noget

Brug knappen 'konfigurer nu' til at tilpasse dit armatur, eller vælg et af de forudkonfigurerede produkter nedenfor.

Produkter

TCSM65 10S/830 DIA HMB FG T102 BK482 BS
910771148858

Oplysninger om produktserie

Beskrivelse

Accent Påbyg D65 fås i fire forskellige længder og har et energieffektivt, slankt design som giver mulighed for at kombinere og matche farver på armaturhus og frontring efter behov. Denne letinstallerede spot, der er klar til intelligente systemer (f.eks. Interact), sikrer, at du skiller dig ud. Med et bredt udvalg af spredningsvinkler og farvetemperaturer er denne belysningsløsning ideel til modebutikker, hotel- og restaurationsbranchen og boligmiljøer. Derudover sikrer blændingstilbehøret Honeycomb perfekt visuel komfort for dine kunder eller gæster. Ligesom andre produkter i Accent D65-familien har Accent Påbyg D65 et 3D-printet armaturhus fremstillet af mindst 65% genbrugsmaterialer eller biocirkulære materialer og en køleplade fremstillet af 85% genbrugsaluminium. Det cirkulære design er ikke blot stilfuldt, men også opgraderbart, genanvendeligt, servicerbart og genanvendeligt, hvilket gør det til en bæredygtig belysningsløsning.

Fordele

  • Cirkulært design

  • Opfylder alle behov for accentbelysning

Egenskaber

  • Stort udvalg af farver og teksturer til armaturhuset – Standard og efter behov

  • 4 forskellige længder – Afhængigt af optik og valg af driver

Anvendelsesområder

  • Modebutikker
  • Detailhandel
  • Hotel og restaurationsbranchen
  • Kontorer

Downloads

Foldere

Seriedatablad
Localized commercial leaflet Accent Påbyg D65 da_DK pdf 121.3 kB

Visuelle elementer

Family-Photographs-Accent Påbyg D65
Flere enheder - Visuals

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
EPD Signify myCreation-Accent SurfaceMounted D65-TCSM65 pdf 1.3 MB