Philips Ledinaire Påbyg, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | Push-in

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Produktbeskrivelse

200x1200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Strålevinkel 84˚, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401843887
Fuld ordrekode: 872016976471299

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401843887 da_DK pdf 494.7 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401843887_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB