Philips Ledinaire Påbyg, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, PUSH-IN | Push-in

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Produktbeskrivelse

200x1200 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Overflade, Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Bred strålevinkel, Matteret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK03 | 0,3 J, Sikkerhedsklasse II, Kabel med stik, 3-polet, Push-in-stik, 3-polet, SC | Sikkerhedskabel

Ordrekode: 911401843787
Fuld ordrekode: 872016976470599

Specifikationer

Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Nej
Værditrappe
Værdi
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Produktdatablad
Localized commercial leaflet 911401843787 da_DK pdf 494.1 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-911401843787_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-911401843787_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC ldt 8.0 kB

Andet

Miljømæssige produktspecifikation
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB