Danmark - Dansk

Philips FlexBlend Påbyg, 30 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH

Produktbeskrivelse

1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvid, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, 4200 lm, 30 W, 140 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning

Ordrekode: 910925868903
Fuld ordrekode: 871951470815000

Specifikationer

Udskiftelig lyskilde
Nej
Antal forkoblingsenheder
1 enhed
Driver inkluderet
Ja
Bæredygtighedsklassificering
Unclassified
Service-kode
Ja
Lighting Technology
LED
Værditrappe
ydelse
Garantiperiode
5 år

Downloads

Foldere

Beskrivende tekst
Tender text - SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH txt 4.1 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 910925868903 da_DK pdf 588.4 kB

Brochurer

Installationsvejledning
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-910925868903_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-910925868903_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH IES
Revit-fil
SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH 910925868903 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 42S/940 SEIA PCS U4 L120 WH LDT