Produktbeskrivelse
1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvid, Sensor-klar driver - Klar til Interact-systemet - Til brug med central nødbelysning, 3500 lm, 24 W, 146 lm/W, 4000 K, 0.38,0.37, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push-in-stik, 3-polet, DC-styret central nødbelysning