Philips FlexBlend Påbyg, 30.5 W, 1200x200 mm; H73 mm, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM340C 42S/940 DEIA PCS L120 WH
Produktbeskrivelse
1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Dali-dæmpning Interact System-klar ekstern til central nødbelysning, 4200 lm, 30.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bred strålevinkel, Struktureret, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK02 | 0,2 J, standard, Sikkerhedsklasse I, Push‑in-stik, 5-polet, DC-styret central nødbelysning
Specifikationer
- Udskiftelig lyskilde
- Nej
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Værditrappe
- ydelse
- Garantiperiode
- 5 år