Danmark - Dansk

Philips Essential Påbyg, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, trådløs, Interact Ready, UGR19, IA5, TP(b)

TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102

Produktbeskrivelse

D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Hvid, Overflade, Sensor-klar driver. Interact-systemet er klar til anvendelse, Interact SC1500-multisensor-bundt, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikro-heksagonal optik, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 2-polet, Ledningsføring, 1-faset, TP(b) diffuser flammability class

Ordrekode: 912500108781
Fuld ordrekode: 872016986430600
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
Tender text - TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102 txt 4.9 kB
Produktdatablad
Localized commercial leaflet 912500108781 da_DK pdf 445.3 kB

Brochurer

Installationsvejledning
Essential Surface mount- MI pdf 1.6 MB

Visuelle elementer

Product-Photographs-912500108781_EU
Flere enheder - Visuals
Product-Diagrams-912500108781_EU
Flere enheder - Visuals

Software plug-ins

IES
IES File - TCBRMS 19S/930 IA5 OC WH401T102 ies 989 B