Philips Essential Påbyg, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1817 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)
TCBRMS 19S/930 DIA OC WH401T102
Produktbeskrivelse
D390 mm; H85 mm, Polykarbonat, Hvid, Overflade, Dali-dæmpning Interact System-klar, 1817 lm, 15.4 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.40) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Strålevinkel 90°, Mikro-heksagonal optik, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttelse, IK04 | 0,5 J, standard plus, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 5-polet, Ledningsføring, 1-faset, TP(b) diffuser flammability class
Specifikationer
- Antal forkoblingsenheder
- 1 enhed
- Driver inkluderet
- Ja
- Bæredygtighedsklassificering
- Unclassified
- Service-kode
- Ja
- Værditrappe
- Specifikation
- Garantiperiode
- 5 år